cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19931011Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standard | 300 V | 16 A | ||
Usegroup D | ||||
Standard | 300 V | 10 A | ||
Alternativ 1 | 150 V | 15 A |
Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land
Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 13, antal rækker: 1, poltal: 13, antal tilslutninger: 13, produktfamilie: CCVA 2,5/..-G, deling: 5 mm, montering: THR-lodning / bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under: Downloads
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standard | 300 V | 16 A | ||
Usegroup D | ||||
Standard | 300 V | 10 A | ||
Alternativ 1 | 150 V | 15 A |