Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

CCDN 2,5/15-G1-5,08 P26 THR - Printkort-grunddel
1753268

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 30, antal rækker: 2, poltal: 15, antal tilslutninger: 30, produktfamilie: CCDN 2,5/..-G1-THR, deling: 5,08 mm, montering: THR-lodning / bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed