CCA 2,5/ 6-G-5,08 AUP26THRR56L - Printkort-grunddel
1785744

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Stift, antal potentialer: 6, antal rækker: 1, poltal: 6, antal tilslutninger: 6, produktfamilie: CCA 2,5/..-G, deling: 5,08 mm, montering: THR-lodning / bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: Rem i 56 mm bredde

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik