BCH-508VS- 4 BK - Printkort-grunddel
5452155

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 4, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: BCH-VS, deling: 5,08 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,9 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: BASICLINE 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler