BCH-508HS- 5 GN - Printkort-grunddel
5446749

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: hvidgrøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 5, antal rækker: 1, poltal: 5, antal tilslutninger: 5, produktfamilie: BCH-HS, deling: 5,08 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,23 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: BASICLINE 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Stikretning parallelt med printkortet.
Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler