MCDV 0,5/12-G1-2,5 HT BK - Printkort-grunddel
1961342

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 0,5 mm2, mærkestrøm: 4 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 24, antal rækker: 2, poltal: 12, antal tilslutninger: 24, produktfamilie: MCDV 0,5/..-G1-HT, deling: 2,5 mm, montering: THR-lodning / bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON FK-MC 0,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Standardmodulelement i højtemperaturbestandigt kunsstof; egnet til reflowprocesser. Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes på: "Download".

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordele

Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet