Printkort-grunddel, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal rækker: 2, poltal: 5, produktfamilie: DMC 1,5/..-G2F-LR-THR, deling: 3,5 mm, montering: THR-lodning / bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON DFMC 1,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Lock and Release-aflåsning, montering: Lock & Release Gevindflange, emballering: pakket i æske