SPT 35/ 4-H-15,00 - Printklemme
1587113

Printkortklemme, mærkestrøm: 125 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 35 mm2, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal pr. række: 4, produktfamilie: SPT 35/..-H, deling: 15 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 5,9 mm, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer







Kompatible produkter


Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
Den vandrette ledningstilslutning muliggør integration i enhedens forside