Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

SMKDSP 1,5/14 TS BD:11-A2 - Printklemme
1672776

Printkortklemme, mærkestrøm: 17,5 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 14, produktfamilie: SMKDSP 1,5, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 55 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal