MKDSN 2,5/ 9 PA(1-5,7-9) - Printklemme
1764901

Printkortklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 8, antal rækker: 1, poltal pr. række: 9, produktfamilie: MKDSN 2,5, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: H1L Phillipps-Recess med kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal