LPTA 2,5/ 5-5,0BKLCBKBDWH22.5
-
Printklemme
1776027
Printkortklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 5, produktfamilie: LPTA 2,5/, deling: 5 mm, tilslutningstype: Vippearm-Push-in tilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 30 °, farve: sort, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, emballering: pakket i æske
Produktdetaljer
Produkttype | Printkortklemme |
Produktfamilie | LPTA 2,5/ |
Produktlinje | COMBICON Terminals M |
Poltal | 5 |
Deling | 5 mm |
Antal rækker | 1 |
Pinlayout | Lineær pinning |
Egenskaber | |
Mærkestrøm IN | 24 A |
Mærkespænding UN | 400 V |
Driftsspænding (III/3) | 320 V |
Mærkeisolationsholdespænding (III/3) | 4 kV |
Driftspænding (III/2) | 400 V |
Mærkeisolationsholdespænding (III/2) | 4 kV |
Isolationsmærkespænding (II/2) | 630 V |
Mærkeisolationsholdespænding (II/2) | 4 kV |
Tilslutningsteknik | |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Vippearm-Push-in tilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² (Ledningstilslutning med åbent tilslutningspunkt) |
0,5 mm² ... 4 mm² (Push-in tilslutning) | |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Ledningstilslutning med åbent tilslutningspunkt) |
1,5 mm² ... 2,5 mm² (Push-in tilslutning) | |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Ledningstilslutning med åbent tilslutningspunkt) |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (Push-in tilslutning) | |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Afisoleringslængde | 10 mm ... 12 mm |
Monteringstype | Bølgelodning |
Pinlayout | Lineær pinning |
Materialeangivelser - kontakt | |
Bemærk | WEEE/RoHS-konform, whisker-fri iht. IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overfladebeskaffenhed | Galvanisk fortinnet |
Metaloverflade tilslutningspunkt (overlag) | Tin (10 - 16 µm Sn) |
Metaloverflade loddeområde (overlag) | Tin (10 - 16 µm Sn) |
Materialeangivelser - kasse | |
Farve (Hus) | sort (9005) |
Isolationsmaterialer | PA |
Isolationsmaterialegruppe | I |
CTI efter IEC 60112 | 600 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Glødetrådens brændbarhedstal GWFI iht. EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetrådens antændelsestemperatur GWIT iht. EN 60695-2-13 | 775 |
Kugletrykprøvningens temperatur iht. EN 60695-10-2 | 125 °C |
Materialeangivelser - betjeningselement | |
Farve (Betjeningselement) | sort (9005) |
Isolationsmaterialer | PA GF |
Isolationsmaterialegruppe | I |
CTI efter IEC 60112 | 600 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Målskitse |
|
Deling | 5 mm |
Bredde [w] | 26,5 mm |
Højde [h] | 23,78 mm |
Længde [l] | 21,35 mm |
Modulhøjde | 20,28 mm |
Loddestiftlængde [P] | 3,5 mm |
Loddestift | 0,84 x 0,7 mm |
Printkortdesign | |
Borehuldiameter | 1,3 mm |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestået |
Trækprøve | |
Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ledertværsnit/ledertype/trækkraft beregnet/aktuel værdi | 0,2 mm² / stiv / > 10 N |
0,2 mm² / fleksibel / > 10 N | |
4 mm² / stiv / > 60 N | |
4 mm² / fleksibel / > 60 N | |
0,5 mm² / stiv / > 20 N |
Temperaturstigningstest | |
Testspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Krav temperaturstigningstest | Summen af omgivelsestemperatur og opvarmning af printkort-tilslutningsklemmen må ikke overskride den øvre temperaturgrænse. |
Korttidsstrømsikkerhed | |
Testspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Isolationsmodstand | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolationsmodstand for poler i nærheden | > 5 MΩ |
Luft- og krybestrækninger | | |
Testspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Mærkeisolationsspænding (III/3) | 320 V |
Dimensionerings-stødspænding (III/3) | 4 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/3) | 3 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (III/3) | 4 mm |
Mærkeisolationsspænding (III/2) | 400 V |
Dimensionerings-stødspænding (III/2) | 4 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/2) | 3 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (III/2) | 3 mm |
Mærkeisolationsspænding (II/2) | 630 V |
Dimensionerings-stødspænding (II/2) | 4 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (II/2) | 3 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (II/2) | 3,2 mm |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 50 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 5 s |
Ældning | |
Testspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhængigt af strømbelastningsevne-/derating-kurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Emballering | pakket i æske |
Varenummer | 1776027 |
Pakningsenhed | 100 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1.000 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | AAMTAB |
Produktnøgle | AAMTAB |
GTIN | 4067923388352 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 9,484 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 8,941 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | SK |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Vippearmsprincip giver værktøjsfri og tidsbesparende tilslutning og løsning af ledere med/uden terminalrør
Entydige vippearmspositioner giver pålidelig returmelding om åbnede eller lukkede klemmesteder
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Tidssparende Push-in tilslutning ved låst vippearm
Intuitiv betjening takket være betjeningsvippearme i varierende farver
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre