GSMKDSP 1,5/ 8-7,62 BD:NC-NO - Printklemme
1147283

Printkortklemme, mærkestrøm: 17,5 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal rækker: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 55 °, antal loddepins pr. potentiale: 1

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Større deling til øgede krav til spændingen
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal