cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20110930Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
Kun stive ledere | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
Kun stive ledere | 300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE-skønserklæring med produktionsovervågning
Godkendelses-ID: 40033478Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |