SAC-6P-S15MS/ 5,0-PUR/S15FS PE
-
Powerkabel
1514507
Powerkabel, 6-polet, PUR halogenfri, sort, Stik lige Størrelse 15 Bajonetaflåsning, til Bøsning lige Størrelse 15 Bajonetaflåsning, kabellængde: 5 m, til vekselstrøm op til 16 A/600 V
Produktdetaljer
Produkttype | Power-kabel |
Anvendelse | Energiforsyning |
Poltal | 6 |
Skærmet | nej |
Isoleringsegenskaber | |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmateriale | PUR |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Materiale kontaktoverflade | Ag |
Materiale kontaktholder | PA |
Materiale forskruning | forefindes ikke |
Materiale yderkappe | PUR |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Mærkespænding UN | 600 V AC (Power ) |
63 V (Signal ) | |
Mærkestrøm IN | 16 A (Power ) |
10 A (Signal ) | |
Maks. ledningsmodstand | 7,98 Ω/m |
Mekaniske data | |
Bøjecyklusser maks. | 5000000 |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige Størrelse 15 Bajonetaflåsning |
Poltal | 6 |
Låsetype | Bajonetaflåsning |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning lige Størrelse 15 Bajonetaflåsning |
Poltal | 6 |
Låsetype | Bajonetaflåsning |
Ledningslængde | 5 m |
PUR halogenfrit sort [PUR] | |
Poltal | 6 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR halogenfrit sort [PUR] |
AWG spændingsforsyning | 14 |
Ledningstværsnit | 6x 2,5 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 2,85 mm ±5 % |
Udvendig kabeldiameter | 10,50 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | sort |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Enkelt leder, materiale | PP |
Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, sort 3, sort 4, sort 5, grøn/gul |
Vægtykkelse isolering | Lederisolering |
Samlet kabelføring | 6 ledere snoet omkring fyldmateriale |
Maks. ledningsmodstand | maks. 7,98 Ω/m |
Mærkespænding kabel | ≤ 1000 V |
Prøvespænding | ≥ 10000 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 7,5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 79 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 105 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000000, Bøjningsradius: 79 mm, Kørehastighed: 3,3 m/s, Acceleration: 5 m/s² |
Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 (i tilsluttet tilstand) | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -30 °C ... 85 °C (Stik/bøsning) |
Standarder | IEC 61076-2-116 |
Varenummer | 1514507 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF1CDQ |
Produktnøgle | AF1CDQ |
GTIN | 4063151976798 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.083 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | af04603c-ac61-4e1f-9819-dc52395319df |
Dine fordele
Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel kodning
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre