SAC-4P-M12MST/1,5-PUR/FST SH - Powerkabel
1409255

Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sort RAL 9005, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik lige M12, kodning: T, til Bøsning lige M12, kodning: T, kabellængde: 1,5 m, Til jævnstrøm op til 12 A / 63 V

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel T-kodning
Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Effekt afskærmes pålideligt – 360°-skærmning til reducering af elektromagnetiske belastninger