WT-RJ 12-S/FM A/K AP
-
Overspændingsbeskyttelsesenhed
2809186
RJ12-overspændingsbeskyttelsesstikdåse til beskyttelse af analoge telekommunikationsgrænseflader
Produktdetaljer
Produkttype | Overspændingsbeskyttelse til informationsteknik |
Produktfamilie | DATATRAB |
IEC testklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE specifikationsklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Konstruktion | Stikdåse til udvendig montering |
Lederpar pr. modul | 1 |
Tilslutningstype | Skruetilslutning & RJ12 |
Skruestørrelse | M2/M3 |
Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,1 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt maks. | 1 mm² |
Ledertværsnit stiv min. | 0,14 mm² |
Ledertværsnit stiv maks. | 1,5 mm² |
Målskitse |
|
Bredde | 65 mm |
Højde | 39 mm |
Dybde | 80 mm |
Materiale hus | ABS |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Funktionsretning | Line-Line & Line-Earth Ground |
Maksimal vedvarende spænding UC (leder-leder) | 185 V DC |
Driftstrøm IC ved UC | ≤ 10 µA |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 6 µA |
Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs (leder-leder) | 2,5 kA |
Mærkeafledningsstødstrøm In (8/20) µs (leder-jord) | 2,5 kA |
Totalstødstrøm (8/20) μs | 10 kA |
Maks. aflederstødstrøm Imaks. (8/20) µs (leder-jord) | 2,5 kA |
Udgangsspændingsbegrænsning ved 1 kV/µs (leder-leder) spike | ≤ 240 V |
Udgangsspændingsbegrænsning ved 1 kV/µs (leder-jord) spike | ≤ 700 V |
Udgangsspændingsbegrænsning ved 1 kV/µs (leder-leder) statisk | ≤ 220 V |
Udgangsspændingsbegrænsning ved 1 kV/µs (leder-jord) statisk | ≤ 700 V |
Restspænding ved In (leder-leder) | ≤ 60 V |
Restspænding ved In (leder-jord) | ≤ 60 V |
Beskyttelsesniveau Up (leder-leder) | ≤ 240 V |
Beskyttelsesniveau Up (leder-jord) | ≤ 700 V |
Reaktionstid tA (leder-leder) | ≤ 10 ns |
Reaktionstid tA (leder-jord) | ≤ 100 ns |
Signaltab aE, sym. | 0,1 dB (≤ 400 kHz) |
Grænsefrekvens fg (3 dB), sym. i 600 Ω-system | typ. 1,7 MHz |
Induktivitet pr. gren | 39 µH ±10 % |
Modstand pr. gren | 1 Ω |
Kortslutningsstrømslukkende | 150 mA |
Stødstrømsmodstand (leder-leder) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 4 kV / 2 kA | |
C3 - 25 A | |
Stødstrømsmodstand (leder-jord) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 4 kV / 2 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
VDE specifikationsklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Luft- og krybestrækninger | |
Standarder | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Standarder Specifikation informationsteknik | |
Standarder | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
Standarder | IEC 61643-21 |
Bemærk | 2000 |
Standarder | DIN EN 61643-21 |
Bemærk | 2002 |
Monteringstype | AP/vægmontering |
Varenummer | 2809186 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | CL3231 |
GTIN | 4017918076269 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 75,3 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 72 g |
Oprindelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre