VAL-ME 335
-
Overspændingsbeskyttelsesenhed type 2
2880419
Type 2-afleder, en del
Produktdetaljer
Produkttype | Overspændingsafleder |
IEC testklasse | II |
EN type | T2 |
Konstruktion | Bæreskinnemodul en del |
Poltal | 2 |
Melding overspændingsbeskyttelse defekt | optisk |
Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Mærkespænding UN | 277 V AC (230 ... 240 V AC) |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M5 |
Afisoleringslængde | 14,5 mm |
Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt maks. | 25 mm² |
Ledertværsnit stiv min. | 0,5 mm² |
Ledertværsnit stiv maks. | 35 mm² |
Bredde | 17,7 mm |
Højde | 89,8 mm |
Dybde | 65,5 mm |
Delingsenhed | 1 ME |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale hus | PA 6.6 |
Funktionsretning | 1L-N/PE |
Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimal vedvarende spænding UC | 335 V AC |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 0,3 mA |
Standby-effektforbrug PC | ≤ 33,5 mW |
Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs | 20 kA |
Maks. afledestødstrøm imaks (8/20 µs) | 40 kA |
Beskyttelsesniveau Up | ≤ 1,5 kV (ved In) |
Reaktionstid tA | ≤ 25 ns |
Maksimal forsikring ved stikledningsfortrådning | 125 A (gL) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Luft- og krybestrækninger | |
Standarder | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
Standarder | |
Standarder | DIN EN 61643-11 |
IEC 61643-1 | |
UL 1449 | |
Standarder | DIN EN 61643-11 |
Bemærk | 2002 |
Standarder | IEC 61643-1 |
Bemærk | 1998 |
Standarder | UL 1449 |
Bemærk | ed. 2 |
Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
Varenummer | 2880419 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | CL1331 |
GTIN | 4046356048859 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 111,63 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 107,473 g |
Oprindelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre