CF-UB-280DC-SB-SET
-
Overspændingsbeskyttelsesenhed
2839541
Mellemstik med udskiftelig overspændingsbeskyttelse til koaksiale signalgrænseflader. Tilslutning: N-konnektor stik-bøsning, med adapter N- til F-konnektor.
Produktdetaljer
Produkttype | Overspændingsbeskyttelse til sende- og modtageanlæg |
IEC testklasse | C2 |
C3 | |
D1 | |
VDE specifikationsklasse | C2 |
C3 | |
D1 | |
Konstruktion | Mellemstik |
Melding overspændingsbeskyttelse defekt | ingen |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Tilslutningstype | F-konnektor |
Bredde | 25 mm |
Højde | 25 mm |
Dybde | 72 mm |
Materiale pakning | Silikone |
Materiale hus | Messing, forniklet |
Materiale husoverflade | Ni |
Materiale kontaktoverflade | Au |
Materiale indvendig leder | CuZn |
Materiale indvendig leder på overfladen | Guld |
Materiale isolationsdel | PTFE |
Materiale fjederkontakt | CuSn |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Funktionsretning | Line-Shield/Earth Ground |
Maksimal vedvarende spænding UC | 280 V DC |
195 V AC | |
Maksimal vedvarende spænding UC (leder-jord) | 280 V DC |
195 V AC | |
Driftstrøm IC ved UC | ≤ 1 µA |
Mærkeafledningsstødstrøm In (8/20) µs (leder-jord) | 20 kA |
Mærkeafledningsstødstrøm In (8/20) µs (leder-skærm) | 20 kA |
Totalstødstrøm (8/20) μs | 20 kA |
Totalstødstrøm (10/350) μs | 2,5 kA |
Maks. aflederstødstrøm Imaks. (8/20 µs) (leder-skærm) | 20 kA |
Mærkeimpulsstrøm Ian (10/1000 µs) (leder-skærm) | 100 A |
Udgangsspændingsbegrænsning ved 1 kV/µs (leder-jord) spike | ≤ 900 V |
Udgangsspændingsbegrænsning ved 1 kV/µs (leder-skærm) spike | ≤ 900 V |
Beskyttelsesniveau Up (leder-jord) | ≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
Beskyttelsesniveau Up (leder-skærm) | ≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
900 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
Reaktionstid tA (leder-jord) | ≤ 100 ns |
Reaktionstid tA (leder-skærm) | ≤ 100 ns |
Grænsefrekvens fg (3 dB), asym. (skærm) i 50 Ω-system | > 2 GHz |
Tilladelige HF-effekt Pmaks ved VSWR=xx (50-ohm-System) | 700 W (VSWR = 1,1) |
200 W (VSWR = ∞) | |
Kapacitet (leder-jord) | typ. 1,5 pF |
Kapacitet asymmetrisk (skærm) | typ. 1,5 pF |
Melding overspændingsbeskyttelse defekt | ingen |
Stødstrømsmodstand (leder-jord) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C |
Højde | 2000 m |
VDE specifikationsklasse | C2 |
C3 | |
D1 | |
Luft- og krybestrækninger | |
Standarder | IEC 60664-1 |
Standarder Specifikation informationsteknik | |
Standarder | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
Standarder | IEC 61643-21/A1 |
Bemærk | 2008 |
Standarder | EN 61643-21/A1 |
Bemærk | 2009 |
Monteringstype | Tilslutningsspecifik stikadapter |
Varenummer | 2839541 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Produktnøgle | CL3311 |
GTIN | 4017918183172 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 198 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 189,5 g |
Oprindelsesland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre