PT-IQ-4X1+F-12DC-UT
-
Overspændingsbeskyttelsesenhed
2801218
Overspændingsbeskyttelse, i form af beskyttelsesstik og grunddel, med integreret flertrinsstatusvisning på modulet til fire signalledere med fælles referencepotentiale. Indirekte jording via gasafleder. Kan bruges i sikkerhedsrelaterede kredsløb op til SIL 3.
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Generelt | |
Bemærk | Fjernmeldingen og spændingsforsyningen for DIN-skinne busforbinderen etableres, når modulet monteres på DIN-skinne busforbinderen. |
Produkttype | Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken |
Produktfamilie | PLUGTRAB IQ |
IEC testklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Konstruktion | Bæreskinnemodul todelt stikbar |
Melding overspændingsbeskyttelse defekt | Optisk, flere trin |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Mærkespænding UN | 12 V DC |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Målskitse |
|
Bredde | 17,7 mm |
Højde | 91 mm |
Dybde | 77,5 mm (inkl. bæreskinne 7,5 mm) |
Delingsenhed | 1 ME |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
Materiale hus | PA 6.6 |
Funktionsretning | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maksimal vedvarende spænding UC | 15 V DC |
10 V AC | |
Mærkestrøm | 700 mA (50 °C) |
Driftstrøm IC ved UC | ≤ 1 mA (pr. gren) |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 1 µA |
Mærkeafledningsstødstrøm In (8/20) µs (leder-jord) | 10 kA |
Mærke-afledestødstrøm In (8/20) µs (leder-signalmasse) | 10 kA |
Impulsafledningsstrøm Iimp (10/350) µs (leder-jord) | 2,5 kA |
Impulsafledningsstrøm Iimp (10/350) µs (leder-signalmasse) | 2,5 kA |
Total afledestødstrøm ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Beskyttelsesniveau Up (leder-leder) | C3 - 25 A |
Beskyttelsesniveau Up (leder-jord) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 850 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 810 V (C3 - 25 A) | |
≤ 950 V (C3 - 50 A) | |
Beskyttelsesniveau Up (leder-signalmasse) | ≤ 90 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 135 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 35 V (C3 - 25 A) | |
≤ 35 V (C3 - 50 A) | |
Beskyttelsesniveau Up statisk (leder-jord) | ≤ 300 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 60 V (C3 - 25 A) | |
≤ 60 V (C3 - 50 A) | |
Beskyttelsesniveau Up statisk (leder-signalmasse) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Reaktionstid tA (leder-jord) | ≤ 100 ns |
Reaktionstid tA (leder-signalmasse) | ≤ 1 ns |
Signaltab aE, asym. | typ. 0,3 dB (≤ 130 kHz / 150 Ω) |
Grænsefrekvens fg (3 dB), asym. (signaljord) i 150 Ω-systemet | typ. 600 kHz |
Kapacitet (leder-signalmasse) | typ. 4 nF |
Modstand pr. gren | 1,2 Ω ±5 % |
Melding overspændingsbeskyttelse defekt | Optisk, flere trin |
Maks. krævet forsikring | 800 mA (FF) |
Stødstrømsmodstand (leder-jord) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 50 A | |
D1 - 2,5 kA | |
Stødstrømsmodstand (leder-signalmasse) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 50 A | |
D1 - 2,5 kA | |
impuls-reset-tid (leder-jord) | ≤ 10 ms |
Impuls-reset-tid (leder-signalmasse) | ≤ 15 ms |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Højde | ≤ 4000 m (m.o.h.) |
Standarder | IEC 61643-21 |
Bemærk | 2000 + A1:2008, modificeret |
Standarder | EN 61643-21 |
Bemærk | 2001 + A1:2009 |
Standarder | EN 61000-6-3 |
Bemærk | 2007 + A1:2011 |
Standarder | EN 61000-6-2 |
Bemærk | 2005 |
Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
Varenummer | 2801218 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CL2151 |
Produktnøgle | CL2151 |
GTIN | 4046356743730 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 146,9 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 146,9 g |
Toldtarifnummer | 85363010 |
Oprindelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
X-PEN 0,35 - Mærkestift 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Endeholder 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Printkortstik 1881354
-
SSA 3-6 - Skærmtilslutning 2839295
-
SSA 5-10 - Skærmtilslutning 2839512
-
PT-IQ-4X1-12DC-P - Overspændingsbeskyttelsesstik 2800812
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - DIN-skinne busforbinder 2906878
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre