PT 2X1-24AC-ST
-
Overspændingsbeskyttelsesstik
2856100
Overspændingsbeskyttelsesstik til grunddel, grov- og finbeskyttelse til to signalledere med fælles referencepotentiale, langsspændingsgrovbeskyttelse mod jord. Udgave: 24 V AC
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Generelt | |
Bemærk | De tekniske data er gyldige i forbindelse med følgende nævnte basiselementer: |
PT 2X1+F-BE 2856142 | |
PT 2X1-BE 2856139 |
Produkttype | Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken |
Produktfamilie | PLUGTRAB PT |
IEC testklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Konstruktion | Stik |
Afleder kan testes med CHECKMASTER fra softwarerevision: | fra SW-Rev. 1.00 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Mærkespænding UN | 24 V AC |
Tilslutningstype | Skruetilslutning (i forbindelse med grunddel) |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Målskitse |
|
Bredde | 17,5 mm |
Højde | 44,8 mm |
Dybde | 51,7 mm |
Delingsenhed | 1 ME |
Bredde kompletmodul | 17,7 mm |
Højde kompletmodul | 90 mm |
Dybde kompletmodul | 65,5 mm |
Farve | sort (RAL 9005) |
kobberfarvet | |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
Materiale hus | PA 6.6 |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Funktionsretning | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maksimal vedvarende spænding UC | 40 V DC |
28 V AC | |
Mærkestrøm | 300 mA (45 °C) |
Driftstrøm IC ved UC | ≤ 5 µA |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 1 µA (med PT 2X1+F-BE) |
≤ 10 µA (Med PT 2x1-BE) | |
Mærkeafledningsstødstrøm In (8/20) µs (leder-jord) | 10 kA |
Impulsafledningsstrøm Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
Total afledestødstrøm ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Maks. aflederstødstrøm Imaks. (8/20) µs (leder-jord) | 10 kA |
Mærkeimpulsstrøm Ian (10/1000 µs) (leder-jord) | 23 A |
Udgangsspændingsbegrænsning ved 1 kV/µs (leder-jord) spike | ≤ 60 V (Med PT 2x1-BE) |
≤ 600 V (med PT 2X1+F-BE) | |
Udgangsspændingsbegrænsning ved 1 kV/µs (leder-jord) statisk | ≤ 55 V (Med PT 2x1-BE) |
≤ 50 V (med PT 2X1+F-BE) | |
Restspænding ved In (leder-jord) | ≤ 55 V |
Restspænding ved Ian (10/1000) µs (leder-jord) | ≤ 65 V |
Beskyttelsesniveau Up (leder-jord) | ≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA med PT 2X1-BE) |
≤ 600 V (C2 - 10 kV / 5 kA med PT 2x1+F-BE) | |
Beskyttelsesniveau Up statisk (leder-jord) | ≤ 30 V (C2 - 10 kV / 5 kA med PT 2X1-BE) |
≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA med PT 2x1+F-BE) | |
Reaktionstid tA (leder-jord) | ≤ 1 ns (Med PT 2x1-BE) |
≤ 100 ns (med PT 2X1+F-BE) | |
Reaktionstid tA (leder-signalmasse) | ≤ 1 ns (med PT 2X1+F-BE) |
Signaltab aE, asym. | typ. 0,5 dB (≤ 1,5 MHz / 50 Ω) |
typ. 0,2 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) | |
typ. 0,1 dB (≤ 100 kHz / 600 Ω) | |
Grænsefrekvens fg (3 dB), asym. (PE) i 50 Ω-system | typ. 8 MHz |
Grænsefrekvens fg (3 dB), asym. (PE) i 150 Ω-system | typ. 300 kHz |
Grænsefrekvens fg (3 dB), asym. (PE) i 600 Ω-system | typ. 800 kHz |
Kapacitet (leder-jord) | typ. 0,6 nF (Med PT 2x1-BE) |
typ. 2 nF (med PT 2X1+F-BE) | |
Modstand pr. gren | 4,7 Ω ±10 % |
Melding overspændingsbeskyttelse defekt | ingen |
Maks. krævet forsikring | 315 mA (T) |
Stødstrømsmodstand (leder-jord) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Højde | ≤ 2000 m (m.o.h.) |
Standarder | IEC 61643-21 |
Bemærk | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modificeret + A2:2012 |
Standarder | EN 61643-21 |
Bemærk | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Monteringstype | på grunddel |
Varenummer | 2856100 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | CL2111 |
Produktnøgle | CL2111 |
GTIN | 4017918599140 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 21,5 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 19,85 g |
Toldtarifnummer | 85363010 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | b43af039-b776-4c4d-9a64-ea6023a82385 |
Kompatible produkter
Dine fordele
Enkel test og dokumentation med CHECKMASTER 2 takket være stikbare beskyttelsesmoduler
Særdeles vedligeholdelsesvenlig takket være 2-delt konstruktion
Nemme valg for hvert funktionskrav på MSR-området takket være komplet produktprogram
Ingen påvirkning fra signalet ved servicearbejde takket være impedansneutral tilslutning og frakobling af beskyttelsesstik
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre