UMKS- F48M-VS
-
Overgangsmodul
2970714
VARIOFACE-modul, til stik IEC 603/DIN 41612, type F, 48-polet, skråt, z, b, d, bestykket, med stiftdel, stikhus skrues fast
Produktdetaljer
Produkttype | Overgangsmodul |
Produktfamilie | VARIOFACE |
Poltal | 48 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Mærkespænding UN | 250 V AC/DC |
Maks. strømværdi pr. forgrening | 4 A |
Mærkeisolationsspænding | 260 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 2,3 kV (Funktionsisolation) |
Fieldniveau | |
Tilslutning iht. standard | IEC / EN |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Styringsniveau | |
Tilslutningstype | IEC 603/DIN 41612-tilslutning |
Antal tilslutninger | 1 |
Poltal | 48 |
Statusvisning forefindes | nej |
Mål på vare | |
Bredde | 112,3 mm |
Højde | 77 mm |
Dybde | 70,87 mm |
Farve | grøn (RAL 6021) |
Isolationsmateriale kapsling | Polyamid PA, uforstærket |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 45 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Standarder | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
Varenummer | 2970714 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CK2187 |
Produktnøgle | DK2187 |
Katalogside | Side 593 (C-7-2015) |
GTIN | 4017918087869 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 278,7 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 229,14 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre