UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/R
-
Overgangsmodul
2900114
Overgangsmodul, tilslutning 1: Skruetilslutning 25-polet, tilslutning 2: ELCO-stik 1x 25-polet (Stiftdel type 8016 (beskyttelsesmåde EEx i), højre)
Produktdetaljer
Produkttype | Overgangsmodul |
Poltal | 25 |
Mærkespænding UN | maks. 30 V DC (Maks. spænding mellem to egensikre strømkredse: 60 V DC) |
Maks. strømværdi pr. forgrening | 500 mA |
Fieldniveau | |
Tilslutning iht. standard | IEC / EN |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 9 mm |
Skruestørrelse | M2,5 |
Poltal | 25 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Styringsniveau | |
Tilslutningstype | ELCO-stik |
Kodning | 1-1 |
Antal tilslutninger | 1 |
Poltal | 25 |
Bemærk | Stiftdel type 8016 (beskyttelsesmåde EEx i), højre |
Statusvisning forefindes | nej |
Mål på vare | |
Bredde | 77 mm |
Højde | 112,5 mm |
Dybde | 52,5 mm |
Farve | grøn (RAL 6021) |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Standarder | DIN EN 60079-11 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | For at adskille egensikre og ikke-egensikre strømkredse skal der være en afstand på mindst 50 mm mellem tilslutningsstederne, f.eks. ved hjælp af skillestykker eller mellemrum. |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Monteringsvejledning | ELCO-stikkene er forkodet med kodestifterne i position 6. En evt. omkodning af stifterne er mulig uden at demontere modulhuset. |
Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
Varenummer | 2900114 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK2186 |
Produktnøgle | DK2186 |
Katalogside | Side 581 (C-5-2017) |
GTIN | 4046356472241 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 265,7 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 265,7 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre