UM-EC56/56/KDS3-PMT/XUL
-
Overgangsmodul
2976653
Overgangsmodul, tilslutning 1: EDAC / ELCO-stiftdel 1x 56-polet (ELCO-stiftdel type 8016 / EDAC-stiftdel type 516, venstre), tilslutning 2: Skruetilslutning med skillekniv 55-polet
Produktdetaljer
Produkttype | Overgangsmodul |
Poltal | 56 |
Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
Isolering | Funktionsisolation |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
Driftsspænding (DC) | ≤ 50 V |
Strøm (pr. gren) | ≤ 2 A |
Strøm (Totalstrøm) | ≤ 55 A |
Luft- og krybestrækninger | |
Mærkeisolationsspænding | 63 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
Tilslutningstype | EDAC / ELCO-stiftdel |
Kodning | 1-1 |
Antal tilslutninger | 1 |
Poltal | 56 |
Bemærk | ELCO-stiftdel type 8016 / EDAC-stiftdel type 516, venstre |
Deling | 3,81 mm |
Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning med skillekniv |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Poltal | 55 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit stiv (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Deling | 5,08 mm |
Statusvisning forefindes | nej |
Mål på vare | |
Bredde | 180 mm |
Højde | 110 mm |
Dybde | 60 mm |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse (Modul) | IP00 |
Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
Luft- og krybestrækninger | |
Standarder | EN IEC 60664-1 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsposition | vilkårlig |
Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
Varenummer | 2976653 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | CK2A86 |
Produktnøgle | DK2A86 |
GTIN | 4017918089429 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 590,5 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 590,5 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre