Passivmodul
FLKM 50/AI16/S/SI/1756
-
Overgangsmodul
2296469
VARIOFACE-overgangsmodul
Produktdetaljer
Produkttype | Overgangsmodul |
Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
Isolering | Funktionsisolation |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Mærkespænding UN | 24 V DC |
Maks. strømværdi pr. forgrening | 20 mA (pr. signalledning) |
Luft- og krybestrækninger | |
Mærkeisolationsspænding | 50 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Fieldniveau | |
Tilslutning iht. standard | IEC / EN |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Styringsniveau | |
Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
Poltal | 50 |
Deling | 2,54 mm |
Statusvisning | LED (grøn) |
Statusvisning forefindes | ja |
Mål på vare | |
Bredde | 170 mm |
Højde | 90 mm |
Dybde | 76 mm |
Farve | grøn (RAL 6021) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmateriale kapsling | PVC |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP00 |
Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
Luft- og krybestrækninger | |
Standarder | DIN EN 50178: 1998-04 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsposition | vilkårlig |
Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
Varenummer | 2296469 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CK2A8R |
Produktnøgle | DK2A8R |
GTIN | 4017918202965 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 436 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 339,08 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre