VS-P1209-P1209-C934/ 1,0
-
Netværkskabel
1404650
Konfektioneret PROFINET-kabel, type C, egnet til placering i kabelkæder, CAT5e, skærmet, 1 x 4 x 22 AWG, fleksibel (7-trådet), RAL 6018 (gulgrøn), RJ45 stik/IP20 på RJ45 stik/IP20, længde: 1 m
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Driftsspænding (III/3) | 50 V |
Mærkestrøm | 1 A |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale hus | PA |
Materiale husoverflade | PA, lysegrå |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale yderkappe | PUR |
Ledningslængde | 1 m |
PROFINET kabelkæde CAT5 [93C] | |
Målskitse |
|
Skærmet | ja |
Ledningsvægt | 61 kg/km |
Kabeltype | PROFINET kabelkæde CAT5 |
Kort tegn | 2YH(ST)C11Y |
Kabeltype (korttype) | 93C |
Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,90 mm |
Materiale indvendig kappe | FRNC |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
Materiale lederisolation | PE |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm |
Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
Skærmning | Alu-beklædt folie, fletværk af fortinnede kobbertråde |
Optisk skærmdækning | 85 % |
Mærkespænding ledning | 600 V (UL rating) |
Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Isolationsmodstand for ledninger | ≥ 500 MΩ*km |
Koblingsmodstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 1 ... 100 MHz) |
Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Signalløbetid | 5,3 ns/m |
Signalhastighed | 0,66 c |
Trækstyrke | ≤ 150 N |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 7,5 x D |
Antal bøjninger | 3000000 |
Bøjningsradius | 100 mm |
Kørestrækning | 10 m |
Kørehastighed | 4 m/s |
Acceleration | 4 m/s² |
Torsionsbelastning | ± 30 °/m |
Krydstaledæmpning (NEXT) | 80 dB (ved 1 MHz) |
76 dB (ved 4 MHz) | |
70 dB (ved 10 MHz) | |
65 dB (ved 16 MHz) | |
63 dB (ved 20 MHz) | |
60 dB (ved 31,25 MHz) | |
55 dB (ved 62,5 MHz) | |
50 dB (ved 100 MHz) | |
Halogenfrihed | ja |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
iht. UN ECE-R 118.03 | |
Anden fasthed | UV-bestandig |
Særlige egenskaber | Elektriske egenskaber iht. EN 50288-2-2 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
-5 °C ... 50 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
Stik/bøsning |
Varenummer | 1404650 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | ABNABA |
GTIN | 4046356315753 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 91 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 91 g |
Oprindelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre