VS-M12MSD-RJ45-931/ 0,5
-
Netværkskabel
1657562
Konfektioneret Ethernet-kabel, CAT5e, skærmet, 2 par, AWG 26 fleksibel (7-trådet), RAL 5021 (vandblå), M12 4-polet D-kodet på RJ45 stik, længde: 0,5 m
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | I |
Forureningsgrad | 1 |
Driftsspænding (III/3) | 60 V |
Mærkespænding UN | 60 V |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Ledningslængde | 0,5 m |
Ethernet [93E] | |
Ledningsvægt | 42 kg/km |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | Ethernet [93E] |
Ledningsopbygning | 2x2xAWG26/7 PIMF |
Signalhastighed | 0,72 c |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,15 mm |
AWG signalledning | 26 |
Ledningstværsnit | 2x 2x 0,14 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | ≤ 1,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,70 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | vandblå RAL 5021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | Celle-PE |
Enkeltleder, farve | hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Parskærmningstype | Alu-beklædt polyesterfolie |
Samlet kabelføring | 2 par med 2 fyldmaterialer til tråd |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 150 Ω/km |
Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km |
Koblingsmodstand | 5,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Bølgemodstand | 100 Ω ±5 % (ved 100 MHz) |
Driftskapacitet | 42 pF |
Mærkespænding kabel | maks. 125 V |
Prøvespænding | 1000 V |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 34 mm |
Trækstyrke | 30 N (Ved installation) |
10 N (Efter installation) | |
Dæmpning | 60,00 dB (op til 1000 MHz) |
Halogenfrihed | Efter IEC 60754-1/2 |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til IEC 60332-2-2 |
Røggastæthed | Efter IEC 61034-1/2 |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Anden fasthed | Mikrobbestandighed i henhold til VDE 0282 del 10 |
Hydrolysebestandighed i henhold til DIN 53504 | |
Særlige egenskaber | Uden lakbefugtede stoffer |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
-10 °C ... 50 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP67/IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installation) | -20 °C ... 60 °C (Kabel, fast installation) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevægelig installation ) | 0 °C ... 50 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelsestemperatur (drift) | Stik/bøsning |
Varenummer | 1657562 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | AF1CJI |
Katalogside | Side 182 (PC-2007) |
GTIN | 4046356101592 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 55,1 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 49,4 g |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre