VS-M12FSBP-IP20-94C-LI/1,0
-
Netværkskabel
1403374
Konfektioneret Ethernet-kabel, skærmet, 4 par, AWG 26 egnet til placering i kabelkæder (19-trådet), RAL 5021 (vandblå), M12 indbygningsbøsning, til montering i bagvæggen/skruemontering, med M16 gevind på RJ45 stik/IP20, Line, længde: 1 m
Produktdetaljer
Produkttype | Rundstik (apparatsiden) |
Poltal | 8 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kabelafgang | lige |
Isoleringsegenskaber | |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Materiale yderkappe | PUR |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Bølgemodstand | 100 Ω |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Ledningslængde | 1 m |
Ethernet kabelkæde CAT5, 4 par [94C] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 57 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Poltal | 8 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | Ethernet kabelkæde CAT5, 4 par [94C] |
Ledningsopbygning | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
Signalløbetid | 5,3 ns/m |
Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,10 mm |
AWG signalledning | 26 |
Ledningstværsnit | 4x 2x 0,14 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | vandblå RAL 5021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | hvid/blå-blå, hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn, hvid/brun-brun |
Vægtykkelse yderkappe | 0,85 mm |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Samlet kabelføring | 4 par til tråd og 5 fyldmaterialer til tråd |
Optisk skærmdækning | 90 % |
Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
Koblingsmodstand | ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Ledningsmodstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Ydelseskapacitet | ca. 50 nF/km (ved 1 kHz) |
Mærkespænding kabel | ≤ 100 V |
Prøvespænding leder/leder | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 28 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 56 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000000, Bøjningsradius: 7,5 x D, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 5 m/s² |
Trækstyrke | ≤ 100 N |
Krydstaledæmpning (NEXT) | 65,3 dB (ved 1 MHz) |
56,3 dB (ved 4 MHz) | |
50,3 dB (ved 10 MHz) | |
47,2 dB (ved 16 MHz) | |
45,8 dB (ved 20 MHz) | |
42,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
38,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
35,3 dB (ved 100 MHz) | |
Ledningssummeret nærkrydstaledæmpning (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
53,3 dB (ved 4 MHz) | |
47,3 dB (ved 10 MHz) | |
44,2 dB (ved 16 MHz) | |
42,8 dB (ved 20 MHz) | |
39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
32,3 dB (ved 100 MHz) | |
Returflowdæmpning (RL) | 23 dB (ved 4 MHz) |
24,1 dB (ved 8 MHz) | |
25 dB (ved 10 MHz) | |
25 dB (ved 16 MHz) | |
25 dB (ved 20 MHz) | |
23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
20,1 dB (ved 100 MHz) | |
Dæmpning | 3,2 dB (ved 1 MHz) |
6 dB (ved 4 MHz) | |
9,5 dB (ved 10 MHz) | |
12,1 dB (ved 16 MHz) | |
13,6 dB (ved 20 MHz) | |
17,1 dB (ved 31,25 MHz) | |
24,8 dB (ved 62,5 MHz) | |
32 dB (ved 100 MHz) | |
Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
Oliefasthed | efter EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
Omgivelsestemperatur (installation) | -20 °C ... 80 °C |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installation) | -20 °C ... 60 °C (Kabel, fast installation) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevægelig installation ) | 0 °C ... 50 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Varenummer | 1403374 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 25 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | ABNPAA |
Produktnøgle | ABNPAA |
GTIN | 4046356649650 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 145,44 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 145,44 g |
Toldtarifnummer | 85444210 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-No.: 3147-75-9) | |
SCIP | 095811d3-7bd6-4f49-b7bb-139bf5d51536 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre