VS-FSDBPS-OE-937-4,0X - Apparatstik bagvæg
1239504

Apparatstik bagvæg, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s) CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PE-X halogenfri, grøn RAL 6018, skærmet, Bøsning, lige, M12-SPEEDCON, D-kodning, til åben ledningsende, Busstreng, kabellængde: 5 m, 0,34 mm2, PROFINET, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Færdigkonfektioneret med ledninger i forskellige standardlængder til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
Kabeludgaver til alle gængse netværk og fieldbusser
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik