NBC-MSD/3,0-937/MSD RX-TX
-
Netværkskabel
1412280
Netværkskabel, PROFINET, CAT5, PROFINET CAT5e, 4-polet, RADOX® GKW S, sort RAL 9005, skærmet, stik lige M12 SPEEDCON / IP65, kodning: D, på stik M12 SPEEDCON / IP65, kodning: D, kabellængde: 3 m, artikel testet i henhold til kundespecifikation/baneapplikation
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Sensortype | PROFINET |
Poltal | 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | D |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Bussystem | PROFINET |
Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige M12 SPEEDCON / IP65 |
Poltal | 4 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodningstype | D (Data) |
Skærmet | ja |
Farve isoleret del | sort |
Materiale | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
PA (Kontaktholder) | |
TPU, svært antændelig, selvslukkende (Isoleret del) | |
Zinkstøbegods, forniklet (Forskruning) | |
Stikcykler | ≥ 100 (Antal 500 med PHOENIX CONTACT-modstik) |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
Kapslingsklasse | IP65 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 90 °C |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Stik lige M12 SPEEDCON / IP65 |
Poltal | 4 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodningstype | D (Data) |
Skærmet | ja |
Farve isoleret del | sort |
Materiale | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
PA (Kontaktholder) | |
TPU, svært antændelig, selvslukkende (Isoleret del) | |
Zinkstøbegods, forniklet (Forskruning) | |
Stikcykler | ≥ 100 (Antal 500 med PHOENIX CONTACT-modstik) |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
Kapslingsklasse | IP65 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 90 °C |
Ledningslængde | 3 m |
PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 [937] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 70 kg/km |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 [937] |
Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signalhastighed | 75 c |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | ca. 1,5 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,60 mm ±0,4 mm |
Materiale yderkappe | PE-X |
Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
Materiale leder | Forsølvet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | Skummet PE |
Enkeltleder, farve | hvid-blå, orange-gul |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 1,00 mm |
Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 54,4 Ω/km |
Koblingsmodstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Driftskapacitet | ≤ 65 pF (Leder-leder) |
≤ 100 pF (Leder-skærm) | |
Mærkespænding kabel | 300 V AC |
Prøvespænding | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutter) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 6 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 40 mm |
Krydstaledæmpning (NEXT) | 73 dB (ved 1 MHz) |
70 dB (ved 4 MHz) | |
65 dB (ved 10 MHz) | |
57 dB (ved 31,5 MHz) | |
52 dB (ved 62,5 MHz) | |
48 dB (ved 100 MHz) | |
Returflowdæmpning (RL) | 25 dB (ved 4 MHz) |
30 dB (ved 10 MHz) | |
30 dB (ved 31,5 MHz) | |
30 dB (ved 62,5 MHz) | |
28 dB (ved 100 MHz) | |
Fjernkrydstaledæmpning (FEXT) | 78 dB (ved 1 MHz) |
77 dB (ved 4 MHz) | |
70 dB (ved 10 MHz) | |
65 dB (ved 31,5 MHz) | |
56 dB (ved 62,5 MHz) | |
48 dB (ved 100 MHz) | |
Dæmpning | 2 dB (ved 1 MHz) |
4,4 dB (ved 4 MHz) | |
7,4 dB (ved 10 MHz) | |
14 dB (ved 31,5 MHz) | |
20 dB (ved 62,5 MHz) | |
26 dB (ved 100 MHz) | |
40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
Halogenfrihed | efter EN 50267-2-1 |
Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
efter ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Brandgaskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
Brandgasgiftighed | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Røggastæthed | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Oliefasthed | I henhold til IRM 902, 72 h ved 100 °C |
Brandbeskyttelse i skinnekøretøjer | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Fareniveau HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brandbeskyttelsestrin 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Fareniveau LR1 - LR4) | |
Anden fasthed | Bestandig over for brændstoffer (I henhold til IRM 903, 168 h ved 70 °C) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 90 °C (Kabel, fast installation) |
-40 °C ... 90 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
Omgivelsestemperatur (installation) | -25 °C ... 90 °C |
M12 | |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
Varenummer | 1412280 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | BF1CJN |
Produktnøgle | AF1CJN |
GTIN | 4046356953139 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 227,4 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 227,4 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre