NBC-M12MS/3,0-93B/M12FS
-
Netværkskabel
1346206
Netværkskabel, 4-polet, PVC/PVC, grøn RAL 6018, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik lige M12, til Bøsning lige M12, kabellængde: 3 m
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Poltal | 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | A |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Materiale pakning | NBR |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige M12 |
Materiale | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
TPU GF (Kontaktholder) | |
TPU, svært antændelig, selvslukkende (Isoleret del) | |
Zinkstøbegods, forniklet (Forskruning) | |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning lige M12 |
Materiale | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
TPU GF (Kontaktholder) | |
TPU, svært antændelig, selvslukkende (Isoleret del) | |
Zinkstøbegods, forniklet (Forskruning) |
Ledningslængde | 3 m |
PROFINET PVC fleksibel CAT5 [93B] | |
Målskitse |
|
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PROFINET PVC fleksibel CAT5 [93B] |
Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,1 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | PE |
Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
Optisk skærmdækning | 85 % |
Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km |
Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Mærkespænding kabel | ≤ 600 V |
Prøvespænding leder/leder | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
Flammemodstandsdygtighed | UL 1581, afsnit 1060 og UL 2556, afsnit 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, afsnit 1100 og UL 2556, afsnit 9.1 (HFT/FT2) | |
Oliefasthed | OIL RES I i henhold til UL 2256 |
Anden fasthed | UV-bestandig (iht. UL 1581, afsnit 1200) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-10 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 85 °C (M12-tilslutningsstik) |
Varenummer | 1346206 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 100 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | AF1CJN |
Produktnøgle | AF1CJN |
GTIN | 4063151660406 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 227 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 227 g |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre