NBC-M12MRD/ 2,0-93P/R4AQ
-
Netværkskabel
1417982
Netværkskabel, Ethernet CAT5 CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC, vandblå RAL 5021, Stik vinklet M12, kodning: D / IP67, til Stik lige RJ45 Push-Pull / IP67, kabellængde: 2 m
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Sensortype | Ethernet |
Poltal | 4 |
Antal stikpladser | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | D |
Isoleringsegenskaber | |
Forureningsgrad | 3 |
Bussystem | Ethernet |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik vinklet M12 / IP67 |
Poltal | 4 |
Kodningstype | D (Data) |
Farve isoleret del | sort |
Materiale | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
PA (Kontaktholder) | |
TPU, svært antændelig, selvslukkende (Isoleret del) | |
Zinkstøbegods, forniklet (Forskruning) | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
Kapslingsklasse | IP67 |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Stik lige RJ45 Push-Pull / IP67 |
Poltal | 4 (8) |
Låsetype | Push-Pull |
Farve isoleret del | sort |
Materiale | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
PC (Kontaktholder) | |
PA GF (Hus) | |
Stikcykler | ≥ 750 |
Kapslingsklasse | IP67 |
Ledningslængde | 2 m |
Ethernet [93P] | |
UL AWM Style | 2654 (90 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | Ethernet [93P] |
Ledningsopbygning | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signalløbetid | 0,4 ns/m |
Signalhastighed | 0,6 c |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Ledningstværsnit | 2x 2x 0,14 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 0,98 mm ±0,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | vandblå RAL 5021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn |
Vægtykkelse yderkappe | ≥ 1,00 mm |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Parskærmningstype | Alu-beklædt polyesterfolie |
Samlet kabelføring | 2 par med 2 fyldmaterialer til tråd |
Optisk skærmdækning | 85 % |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 140 Ω/km |
Isolationsmodstand | > 5 GΩ*km |
Bølgemodstand | 100 Ω ±5 % (ved 100 MHz) |
Driftskapacitet | < 56 nF |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V AC |
≤ 450 V DC | |
Prøvespænding leder/leder | 2500 V DC |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 25 mm |
Trækstyrke | ≤ 40 N |
Dæmpning | 32,00 dB (op til 100 MHz) |
Flammemodstandsdygtighed | efter VW-1 |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Anden fasthed | Modstandsdygtig over for rengørings-/desinfektionsmidler (I henhold til ECOLAB F&E/P3-E nr. 40-1) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 90 °C |
Omgivelsestemperatur (installation) | 0 °C ... 50 °C |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 85 °C (M12-tilslutningsstik) |
-25 °C ... 60 °C (Kabel, fast installation) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -5 °C ... 50 °C (Kabel, bevægelig installation) |
M12 | |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
Varenummer | 1417982 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BF1CJI |
Produktnøgle | AF1CJI |
GTIN | 4055626200484 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 22,22 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre