MCR-PT100-I-NC
-
Modstandstermometer-måleværdikonverter
2810421
PT 100-temperaturkonverter, kan konfigureres over DIP-switch, valg mellem 2-, 3-, 4-lederteknik; indgang: 0 - 100 °C, 0 - 150 °C, 0 - 200 °C, 0 - 300 °C, -50 - +50 °C, -50 - 100 °C, -50 - 150 °C, -50 - 250 °C, udgangssignal 0(4) - 20 mA
Produktdetaljer
Anvendelsesbegrænsning | |
EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
Produkttype | Temperature transmitter |
Udligning Span | ± 5 % |
Udligning Zero | ± 5 % |
Prøvespænding forsyning/signal | 750 V AC (50 Hz, 60 s) |
Konverteringstid (10-90 %) | 11 ms |
Temperaturkoefficient maksimal | ≤ 0,02 %/K |
Overførselsfejl maksimalt | ≤ 0,4 % (af slutværdien) |
Forsyning | |
Forsyningsspændingsområde | 20 V DC ... 30 V DC |
Strømforbrug maksimal | 45 mA |
Måling | |
Programmerbar og konfigurerbar | Ja, ikke-konfigureret |
Anvendelige sensortyper (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
Temperaturmåleområde | 0 °C ... 300 °C (0 ... 100/150/200/300) |
-50 °C ... 250 °C (-50 ... 50/100/150/250) | |
Følertype: | -50 °C ... 50 °C |
-50 °C ... 100 °C | |
-50 °C ... 150 °C | |
-50 °C ... 250 °C | |
0 °C ... 100 °C | |
0 °C ... 150 °C | |
0 °C ... 200 °C | |
0 °C ... 300 °C | |
Sensorforsyningsstrøm | ca. 1 mA |
Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder |
Tilslutningstype | stikbar skruetilslutning |
Signal: Strømudgang | |
Udgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
0 mA ... 20 mA | |
Udgangssignal strøm maksimal | 30 mA |
Udgangsstrøm ved ledningsbrud | > 22 mA |
Belastning/udgangslast strømudgang | ≤ 500 Ω |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Målskitse |
|
Bredde | 17,5 mm |
Højde | 99 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farve | grøn (RAL 6021) |
Materiale hus | Polyamid PA, uforstærket |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | cULus |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Varenummer | 2810421 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | DK1XXX |
GTIN | 4017918118273 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 141,3 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 121 g |
Oprindelsesland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre