ME 45 UTM G BU
-
Mellemstykke
2713188
Mellemstykke, Mellemstykke, til modulær udvidelse af husvolumen, høj konstruktion, uden ventilationsslidser, bredde: 22,6 mm, højde: 99 mm, dybde: 74 mm, farve: blå (svarende til RAL 5015), broforbindelse: uden busforbindelser, poltal tværforbindelser: Ikke relevant
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan udvides med flere moduler
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne