TC MOBILE I/O X300
-
Meldesystem
2903807
Kompakt meldesystem til mobiltelefonnet for at overvåge analoge og digitale værdier samt koble relæudgange på afstand. Kommunikationen sker via ODP-protokol over GPRS til en ODP-server. Forsyningsspændingsområde 10 V - 60 V DC.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Anvendelsesbegrænsning | |
CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
Produkttype | Meddelelsessystem |
MTTF | 591 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
302 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
125 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 3,85 W |
Nettype | Mobiltelefoni |
Forsyning | |
Forsyningsspændingsområde | 10 V DC ... 60 V DC |
Strømforbrug typisk | 140 mA (24 V DC) |
Strømforbrug maksimal | 180 mA |
Digital | |
Beskivelse af indgangen | Digital indgang |
Antal indgange | 4 |
Koblingsniveau "0"-signal i henhold til UN | ≤ 0,3 |
Koblingsniveau "1"-signal i henhold til UN | ≥ 0,7 |
Analog | |
Beskivelse af indgangen | Analog indgang |
Antal indgange | 2 |
Indgangssignal | Strøm eller spænding |
Opløsning | 15 Bit |
Indgangsimpedans | 600 kΩ (Spændingsindgange) |
50 Ω (Strømindgange) | |
Indgangssignal spænding | 0 V DC ... 60 V DC |
Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (kan konfigureres) | |
Nøjagtighed | ± 0,1 % |
Koble | |
Betegnelse udgang | Relæudgang |
Antal udgange | 4 |
Kontaktudførelse | Sluttekontakt |
Brydespænding minimal | 5 V |
Koblingsspænding maks. | 60 V DC |
30 V AC | |
Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
Brydeeffekt | 100 W (Power Source PS2, Pout ≤100 W) |
Levetid, elektrisk | 5000 koblinger |
Forsyning | |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Ledertværsnit stiv | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Afisoleringslængde | 6,50 mm |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in, skrueklemmer) |
Webserver | Ja |
Data: USB 2.0 | |
Tilslutningstype | Mini USB type B, 5-polet |
Transmissionslængde | ≤ 3 m (Kun til konfiguration og diagnose) |
Radio | |
Beskrivelse af grænseflade | GSM / GPRS |
Frekvensområde | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
900 MHz (2 W (EGSM)) | |
1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
GPRS | Multislot Class 10 |
Bredde | 72 mm |
Højde | 90 mm |
Dybde | 62 mm |
Farve (Husoverdel) | lysegrå (RAL 7035) |
Farve (Husunderdel) | sort (RAL 9005) |
Materiale (Huse) | Polycarbonat |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (Kun SMS-modus, ved dataforbindelse skal du være opmærksom på deratingen i den tekniske dokumentation) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Højde | 2000 m |
Relativ luftfugtighed (drift) | 0 % ... 95 % |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
ATEX | |
Mærkning | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Bemærk | Følg de særlige installationshenvisninger i manualen! |
Frekvenstilladelse USA, FCC | |
Bemærk | Part 15.107(a), 15.109(a) |
Giftgastest | |
Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Frekvenstilladelse Europa | |
Bemærk | RED 2014/53/EU |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Afladning af statisk elektricitet | |
Standarder | EN 61000-4-2 |
Afladning af statisk elektricitet | |
Kontaktafladning | ± 6 kV |
Luftafladning | ± 8 kV |
Indirekte afladning | ± 6 kV |
Bemærkning | Kriterium B |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 26 MHz ... 6 GHz |
Feltstyrke | 10 V/m |
Bemærkning | Kriterium A |
Hurtige transienter (burst) | |
Standarder | EN 61000-4-4 |
Hurtige transienter (burst) | |
Indgang | ± 2 kV (Uskærmet forsyningsledning) |
Signal | ± 2 kV (Skærmet signalledning) |
± 2 kV (Analoge I/O-ledninger, uskærmet) | |
Bemærkning | Kriterium B |
Stødstrømsbelastning (surge) | |
Standarder | EN 61000-4-5 |
Stødstrømsbelastning (surge) | |
Indgang | ± 0,5 kV (Symmetrisk, uskærmet forsyningsledning) |
± 0,5 kV (Asymetrisk, uskærmet forsyningsledning) | |
Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
Bemærkning | Kriterium B |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemærkning | Kriterium A |
Spænding | 10 V |
Støjemission | |
Radiostøjstråling efter EN 55011 | Klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
Kriterier | |
Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
Standarder | EN 50360 |
Standarder | EN 50121-4 |
Varenummer | 2903807 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DNC423 |
Produktnøgle | DNC423 |
GTIN | 4046356768856 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 243,3 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 243 g |
Toldtarifnummer | 85176200 |
Oprindelsesland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
GPRs-meldingssystem til fjernstyring af udgange
Alarmering ved spændingssvigt pr. SMS
GSM-mobiltelefonnet: 850, 900, 1800 og 1900 MHz
Kommunikation via ODP-protokol
Dataoverførsel enten online eller som historiske værdier med tidsstempel
2 analoge indgange
Konfiguration via USB og webbrowser
Kompakt konstruktion også til husinstallationer (4TE, DIN 43880)
Montering på bæreskinne eller på væggen
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre