EMT (EX17)R
-
Mærkeskilt
0804546
Mærkeskilt, til mærkning af Siemens SIVACON skilteholdersystem, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: indføring, Antal mærkeskilte: 1, rullelængde: 30 m, tekstfeltets højde: 17 mm, tekstfeltets bredde: 30000 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
EMT (Ex17)R, hvidt mærkeskilt, til mærkning af Siemens SIVACON-skilteholdersystem
På grund af den specielle kontur forbliver EMT (Ex17)R-mærkeskilte på deres plads, når de er skubbet ind i føringen i Siemens-skilteholderen
Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra Phoenix Contact
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske