EMT (EX15)R - Mærkeskilt
0830671

Mærkeskilt, til mærkning af Phoenix Contact-skilteholder CARRIER/L-EMP, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: fastlåse, Antal mærkeskilte: 1, rullelængde: 50 m, tekstfeltets højde: 15 mm, tekstfeltets bredde: 50000 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

EMT (EX15)R, hvidt mærkeskilt, til mærkning af skilteholder CARRIER/L-EMP
På grund af den specielle kontur passer EMT (EX15)R-mærkeskilte optimalt i skilteholder CARRIER/L-EMP
Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra Phoenix Contact
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske