US-WMTB (29X8) RD - Kabelmærkeskilte
0829327

Kabelmærkeskilte, Kort, rød (RAL 3001), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 13 mm, Antal mærkeskilte: 24, tekstfeltets højde: 8 mm, tekstfeltets bredde: 29 mm

Produktdetaljer








Dine fordele

Mærkeskiltene i form af ensartede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
UniSheet-mærkningsserien US-WMTB... tilbyder mærkeskilte til fastgørelse ved hjælp af almindelige kabelbindere.
De udstansede mærkningsstrimler er lette at adskille og montere.
Arkene giver plads til funktionstekster