SD-WMS 3 (NEUTRAL)
-
Ledningsnummertylle
0825612
Ledningsnummertylle, Slange, hvid, kabeldiameterområde: 1,3 ... 3 mm: uden påtryk, monteringstype: montering
Produktdetaljer
Generelt | Den ønskede mærkning og farve angives ved bestilling: Mindste bestilling pr. påtryk: 1 pakkeenhed |
Produkttype | Ledermærkeskilt, med tekst |
Mærkning | |
Mærkning | uden påtryk |
Bredde | 3,2 mm |
Højde | 3,6 mm |
Længde | 3,5 mm |
Udvendigt mål | |
Udvendig kabeldiameter | 1,3 mm ... 3 mm |
Farve | hvid |
Materiale | Polyvinylklorid |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materialeindhold | silikone- og cadmiumfri |
Udvendig kabeldiameter | 1,3 mm ... 3 mm |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestået |
UV-bestandighed | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i henhold) |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Gnidebestandighed på mærkningerne | |
Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestået |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
Testspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Test bestået |
Klimatrin | AHT 1,0 S |
Cyklusser | 2 |
Salttågetest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C |
Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringstype | montering |
Varenummer | 0825612 |
Pakningsenhed | 200 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 200 Stk. |
Salgsnøgle | BG221B |
Produktnøgle | BG221B |
GTIN | 4046356415040 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 0,031 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 0,031 g |
Toldtarifnummer | 49119900 |
Oprindelsesland | SE |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre