SD-WMS 10 (CH)R YE:D
-
Ledningsnummertylle
0826255:D
Ledningsnummertylle, med påtrykt stort bogstav: D, skriftfelt: 6,6 x 4,3 mm, gul, monteringstype: montering
Produktdetaljer
Produkttype | Ledermærkeskilt, med tekst |
Konstruktion | Profil |
Mærkning | |
Mærkning | D |
Monteringstype | montering |
Farve | gul |
Materiale | Polyvinylklorid |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materialeindhold | silikone- og cadmiumfri |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultat | Test bestået |
Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i henhold) |
Funktionskrav | ≥ 5 N |
Resultat | Test bestået |
Klisterbånd test | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2013 (i henhold) |
Resultat | Test bestået |
UV-bestandighed | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i henhold) |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Metode | Kunstig stråling vha. xenonbuelampe |
Temperaturlagring | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Resultat | Test bestået |
Metode | Test Bb |
Varighed | 96 h |
Prøvningstemperatur | 105 °C |
Temperaturbestandighed | |
Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
Prøvningsvarighed | 240 h |
Rating 80 °C (105 °C) | Test bestået |
Gnidebestandighed på mærkningerne | |
Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestået |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
Prøvningsvarighed | 168 h |
Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
Benzin [CAS No. 64742-49-0] |
Test bestået |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
IRM 901 | Test bestået |
IRM 902 | Test bestået |
IRM 903 | Test bestået |
Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
Testspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Test bestået |
Klimatrin | AHT 1,0 S |
Cyklusser | 2 |
Salttågetest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C |
Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
Lagerholdbarhed | 1 år |
Bredde | 4,2 mm |
Højde | 9,5 mm |
Længde | 6,60 mm |
Udvendigt mål | |
Udvendig kabeldiameter | 4 mm ... 10 mm |
Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Varenummer | 0826255:D |
Pakningsenhed | 250 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 250 Stk. |
Salgsnøgle | BG2221 |
Produktnøgle | BG2221 |
GTIN | 4046356425445 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 0,24 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 0,156 g |
Toldtarifnummer | 49119900 |
Oprindelsesland | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre