EMG 45-ELR3/1,5
-
Lastrelæer
2942739
Elektronisk lastrelæ, til direkte styring af forbrugere i 3-fasede net, med statusvisning og beskyttelseskobling, udgang: 320 V AC ... 440 V AC/3x 1,5 A
Produktdetaljer
Produkttype | Halvlederkontaktor |
Driftstype | 100 % ED |
Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Isolering | Basisisolering |
Antal faser | 3 |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 6 W |
Nettype | 3-faset |
Prøvespænding (Indgang/udgang) | 3,5 kV (50 Hz, 60 s) |
Styre | |
Betegnelse indgang | Styringsindgang højre / venstre |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 20 mA |
Driftsspænding UC | 24 V DC |
Aktiveringsspændingsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Spændingsområde i henhold til UC | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
Reaktionstid ved normaldrift | 20 ms |
20 ms | |
Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Række-fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
Overspændingsbeskyttelse | |
Statusvisning | LED (gul) |
Overførselsfrekvens | 1 Hz (ved ohmsk belastning ) |
1 Hz (ved cos φ = 0,5) |
AC-udgang | |
Driftsspænding Ue | 400 V AC |
Driftspændingsområde | 320 V AC ... 440 V AC |
Spidsspærrespænding | 600 V (Lastrelæet er ikke egnet til opbygning af venderelækoblinger (ændring af omdrejningsretning).) |
Netfrekvens | 50 Hz |
60 Hz | |
Maks. belastningsstrøm, vedvarende | maks. 1,5 A (se deratingkurve) |
Område for belastningsstrøm | 50 mA ... 1,5 A (se derating) |
Lækstrøm | typ. 7 mA |
Restspænding | typ. 1 V |
Stødstrøm | 100 A (tp = 10 ms, ved 25 °C) |
Beskyttelseskobling | RC-led; RC-led |
Overspændingsbeskyttelse |
Styrekreds | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Belastningskreds | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Bredde | 45 mm |
Højde | 75 mm |
Dybde | 82,5 mm |
Farve | grøn (RAL 6021) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Standarder | EN 50178 |
EMC-bestemmelser | |
Standarder | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | kan monteres med afstand > 20 mm |
Indbygningsmåde | lodret (bæreskinne vandret) |
Varenummer | 2942739 |
Pakningsenhed | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CK7211 |
Produktnøgle | DK7211 |
Katalogside | Side 195 (IF-2011) |
GTIN | 4017918080822 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 161 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 144,848 g |
Toldtarifnummer | 85364900 |
Oprindelsesland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Dine fordele
Slidfri
Høj koblingsfrekvens
Beskyttelseskobling i ind- og udgang
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre