VC-TFS 6 - Kontaktindsats
1853476

Kontaktindsats, Produktfamilie: VARIOCON, farve: lysegrå, poltal: 6, ledertværsnit min.: 0,14 mm2, ledertværsnit maks.: 1,5 mm2, isolationsmærkespænding: 250, mærkestrøm: 10 A, Tilslutningstype: Skruetilslutning, Kontakttype: Bøsning, Stikkene må kun betjenes i spændingsløs tilstand.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Gennemprøvet COMBICON-teknik
Kan tilsluttes universelt
Kan kodes mod forbytning