Kontaktindsats, Kontaktindsats, inkl. 4 stk. fastgørelsesskruer
CSA
Godkendelses-ID: 260458| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 19 A | 20 - 12 | ||
Kontaktindsats, poltal: 8+PE, størrelse: COM, effektkontakter: 8, styrekontakter: 0, antal tilslutninger pr. pol: 1, Stift, Crimptilslutning, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, anvendelse: Effekt, Kun egnet til kunststofhuse
Kontaktindsats, Kontaktindsats, inkl. 4 stk. fastgørelsesskruer
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 19 A | 20 - 12 | ||
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 - 12 | |||
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 - 12 | |||