HC-A 4-EBUS
-
Kontaktindsats
1774908
HEAVYCON-bøsningsindsats, A4-serien, 4-polet, skruetilslutning uden trådbeskyttelse, med IP65 tætningsskrue
Produktdetaljer
Generelt | til huse HC-D7 |
Monteringsvejledning | Stikkene må kun betjenes i belastnings-/spændingsløs tilstand. |
Indeholder i forvejen en IP65-tætningsskrue |
Produkttype | Kontaktindsats med fast polantal |
Typerække | HC-A |
Konstruktion | D7 |
Poltal | 4 |
Stikudformning | 4+PE |
Kontaktnummerering | 1 - 4 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Målskitse |
|
Højde | 30 mm |
Tilslutningsteknik | |
Tilslutningsteknik | Skruetilslutning |
Tilslutning iht. standard | IEC / EN |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstværsnit | 0,5 mm² ... 1,5 mm² (gælder for fleksible ledere med terminalrør) |
Tilslutningstværsnit AWG | 20 ... 16 |
Tilspændingsmoment | 0,25 Nm |
Afisoleringslængde af enkeltleder | 5 mm |
Driftsspænding (III/3) | 230 V (Leder-jord) |
400 V (Leder-leder) | |
Isolationsmærkespænding effektkontakter | 230/400 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
Mærkestrøm | 16 A |
Prøvespænding | 4 kV AC |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 500 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktoverflade | Ag |
Materiale kontaktholder | PA |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C (Inklusive kontaktopvarmning) |
Standarder | IEC 61984:2008 |
IEC 60664-1:2007 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
Tests | IEC 61984:2008 |
IEC 60664-1:2007 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 |
Varenummer | 1774908 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BF7ABB |
Produktnøgle | AF7ABB |
Katalogside | Side 405 (C-4-2013) |
GTIN | 4017918122256 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 18,6 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 18,6 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre