FP 1,27/ 12-FWL-11/.../...
-
Konfektioneret IDC-hunkonnektor
1010580
Konfektioneret IDC-kantkonnektor, mærkestrøm: 1,2 A, kabellængde: Fri indtastning (0,05 - 0,95 m), Farve: grå, Kabeltype:Fladkabel, Fladkabel. Færdigkonfektionerede vareprøver kan findes under fanen "Tilbehør".
Produktdetaljer
Produkttype | Konfektioneret IDC-kantkonnektor |
Produktfamilie | FR 1,27/...-Cabling |
Poltal | 12 |
Deling | 1,27 mm |
Antal rækker | 2 |
Konfektionsvariant | 11 |
Egenskaber | |
Mærkestrøm IN | 1,2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (ved 20 °C 50-polet) |
Gennemgangsmodstand | 10 mΩ |
Prøvespænding | 500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
Bemærkning vedr. anvendelse | Bemærk brugerhenvisningen til selvkonfektioneringen i downloadsektionen. |
Information om dokumentation | Aktuelle dokumenter såsom 3D-modeller, produktfamilietegninger, datablade eller emballagetegninger kan downloades fra download-centret. |
Bemærk til driften | Den tilladte spænding under drift afhænger af applikationen under hensyntagen til luft- og krybestrækninger inden for rammerne af isoleringskravene i IEC 60664-1. |
Deling | 1,27 mm |
Anvendelse | |
Centerforskydning | ± 0,7 mm i langs- og tværgående akse |
Vinkeltolerance | ± 4 ° i langsgående akse |
± 2 ° i tværgående akse |
Stik- og trækkræfter | |
Resultat | Test bestået |
Antal cyklusser | 500 |
Indstikskraft pr. pol ca. | 0,5 N |
Trækkraft pr. pol ca. | 0,5 N |
Termisk test | Testgruppe C | |
Testspecifikation | IEC 60512-5-2:2002-02 |
Testet poltal | 50 |
Isolationsmodstand | |
Testspecifikation | IEC 60512-3-1:2002-02 |
Isolationsmodstand for poler i nærheden | ≥ 10 GΩ |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekvens | 10 - 2000 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 1,5 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 20g (60,1 Hz ... 2000 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Levetidstest | |
Testspecifikation | IEC 60512-9-1:2010-03 (iht.) |
Mærkeimpulsholdespænding på havniveau | 0,8 kV |
Gennemgangsmodstand R1 | 10 mΩ |
Gennemgangsmodstand R2 | 10 mΩ |
Stikcykler | 500 |
Isolationsmodstand for poler i nærheden | ≥ 10 GΩ |
Klimatisk kontrol | |
Testspecifikation | IEC 60512-11-7:2003-05 |
Korrosionsforhold | Metode 1, 10 dage |
Maksimale driftsspænding | 500 V AC |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Chokform | Halvt sinusformet |
Acceleration | 50g |
Chokvarighed | 11 ms |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -55 °C ... 125 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Tilslutning 1 | |
Isolationsmaterialer | LCP |
CTI efter IEC 60112 | 175 |
Ledningslængde | Fri indtastning (0,05 - 0,95 m) |
Fladkabel [PVC] | |
Bemærk | Mærket leder: Rød |
UL AWM Style | 2678 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | Fladkabel [PVC] |
Ledningsopbygning | 12 x 7 x 0,102 mm |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,10 mm |
AWG signalledning | 30 |
Ledningstværsnit | 0,06 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 0,66 mm |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | grå |
Deling | 0,635 mm |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 354 Ω/m |
Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km |
Prøvespænding leder/leder | 1500 V |
Flammemodstandsdygtighed | UL VW-1 |
Omgivelsestemperatur (mobil installation) | -10 °C ... 105 °C |
Omgivelsestemperatur (installation) | -30 °C ... 105 °C |
Varenummer | 1010580 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 500 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | AAXPAA |
Produktnøgle | AAXPAA |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 4,19 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 4,19 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Dine fordele
Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
Kompakte, mangepolede board-to-board- eller wire-to-board-tilslutningsstik til pladsbesparende apparatdesign
Kan bestilles færdigkonfektioneret: IDC-hunkonnektorer med fladkabel gør omgående anvendelse i apparatet muligt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre