CAC-PTCM1015461/D - Kabler
1084517

Konfektionerede printkortstik / Forbindelsesledning med 2 printkortstik, mærkestrøm: 6 A, kabellængde: Fri indtastning (0,1 - 3,0 m), Hoved 1: 5-polet , deling: 2,5 mm , Crimptilslutning , Bøsning, Farve: hvid, Kabeltype:Enkeltstreng, PVC, 22 AWG, hvid, Hoved 2: 5-polet, deling: 2,5 mm , Crimptilslutning , Bøsning, Farve: hvid, Kabeltype:Enkeltstreng, PVC, 20 AWG, hvid, Enkeltstreng, PVC, 22 AWG, hvid

Produktdetaljer








Dine fordele

Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede konfektioner, der er klar til brug
Godkendelse iht. UL-standarden "Wiring Harness Traceability Program"