CAC-MCC1852189/D - Konfektionerede printkortstik
1084594

Konfektionerede printkortstik / Forbindelsesledning med 2 printkortstik, mærkestrøm: 8 A, kabellængde: Fri indtastning (0,1 - 3,0 m), Hoved 1: 3-polet , deling: 3,81 mm , Crimptilslutning , Bøsning, Farve: sort, Kabeltype:Enkeltstreng, PVC, 20 AWG, sort, Hoved 2: 3-polet, deling: 3,81 mm , Crimptilslutning , Bøsning, Farve: sort, Kabeltype:Enkeltstreng, PVC, 18 AWG, sort, Enkeltstreng, PVC, 20 AWG, sort

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede konfektioner, der er klar til brug
Godkendelse iht. UL-standarden "Wiring Harness Traceability Program"