UTTB 2,5-LA 230 - Komponentrækkeklemme
3046715

tværsnit
tilslutningstype

Komponentrækkeklemme, Spændingen bestemmes af den valgte statusvisningsvariant., tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Modulbredde på bare 5,2 mm