Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/R-L - Komponentrækkeklemme
3037795

Komponentrækkeklemme, med indbygget diode 1N 5408, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 1,5 A, antal tilslutninger: 4, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter