ST 2,5-DIO/L-R - Komponentrækkeklemme
3036262

tværsnit
deling
Strøm Piktogram

Komponentrækkeklemme, med integreret diode 1N4007, mærkestrøm: 0,5 A, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Bredde 5,2 mm eller 6,2 mm