SAMPLE SET ME 22,5 KMGY/BU - Hussæt
2202060

Indbygningshus til bæreskinne, Hussæt, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan udvides med flere moduler
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne